Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140144

Eaton XN Analoge Eingangskarte XI/ON, 24 V DC, 2AI (0/4 bis 20mA)

Listenpreis EUR287.87

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XN Zubehör Eingangskarte
Katalognummer
140144
Produkt Länge/Tiefe
55.4 mm
Produkthöhe
74.1 mm
Produktbreite
12.6 mm
Produktgewicht
0.033 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61131-2
Certified by UL for use in Canada
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
IEC/EN 61000-6-4
UL 508
CSA-C22.2 No. 142
CE
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
UL File No.: E205091
UL report applies to both US and Canada
cULus
IEC/EN 6113-2
UL Recognized
EAN
7640130120105
Modellcode
XN-2AI-I(0/4...20MA)

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Kippen und Umstürzen
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Umweltbedingungen
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)

Kommunikation

Anzahl Bytes
1 Parameterbyte (pro Kanal)
Protokoll
Andere Bussysteme

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Versorgungsklemme)
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 VDC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4
Kontaktentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Elektromagnetische Felder
Nach IEC/EN 61100-4-2
Störaussendung
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
Einströmung
IEC/EN 61100-4-6
Stromstoßbemessung
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
Spannungseinbrüche
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraube/Federzuganschluss
Merkmale
Messprinzip: Delta-Sigma
Analogausgänge konfigurierbar
Eingang, Strom
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Eingangssignal, konfigurierbar
Analogeingänge konfigurierbar
Funktionen
Diagnosefunktion

Allgemeine Informationen

Stromverbrauch
12 mA, von Versorgungsklemme
35 mA, aus Modulbus, Analoge Eingangsmodule
Schutzart
IP20
NEMA 1
Grenzfrequenz
< 50 Hz (- 3 db)
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Produktkategorie
XN Slice-Modul
Wiederholgenauigkeit
0.09 % (Abweichung)
Auflösung
16 Bit (Auflösung des A/D-Wandlers)
Geeignet für
Basismodule ohne C-Verbindung: 2-/3-Leiter
Basismodule ohne C-Verbindung, für Geberversorgung: 4-Leiter
Typ
XI/ON I/O-Modul
Benutzt mit
XN-S4S-SBBS
XN-S4T-SBBS
XN-S3T-SBB
XN-S3S-SBB
Spannungsart
DC
Anzahl der Kanäle
2

Eingang / Ausgang

Eingang
≤ 250 mA, Verbunden mit L+ und L- der Versorgung, nicht kurzschlussgeschützt (Geberversorgung, Analogeingänge)
Eingangsstrom
50 mA (Analog-Eingang)
0/4 - 20 mA (Analog-Eingang)
Eingangsimpedanz
< 125 Ω
Messwertdarstellung
12-Bit Vollbereich linksbündig
16-Bit Ganzzahl mit Vorzeichen
Messgrößen
Strom
Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (analog)
0
Zeitzyklus
0,1 % Offset Fehler

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Über Optokoppler: ja

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015