Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

140148
XN-4DO-24VDC-0.5A-P

Eaton XN Digitales Ausgangsmodul XI/ON, 24 V DC, 4DO, 0,5A, pulsschaltend

Listenpreis EUR59.45

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XN Ausgangsmodul
Katalognummer
140148
Produkt Länge/Tiefe
74.1 mm
Produkthöhe
55.4 mm
Produktbreite
12.6 mm
Produktgewicht
0.028 kg
Zertifikat(e)
Certified by UL for use in Canada
CE
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 6113-2
CSA-C22.2 No. 142
UL File No.: E205091
UL Recognized
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61131-2
IEC/EN 61000-6-4
cULus
UL 508
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
EAN
7640130120310
Modellcode
XN-4DO-24VDC-0.5A-P

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Kippen und Umstürzen
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Umweltbedingungen
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)

Kommunikation

Schnittstellen
Abschlusswiderstand: > 48 Ω
Anzahl Bytes
1 Diagnosebytes
Protokoll
Andere Bussysteme

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W

Bemessungswerte

Verlustleistung
1 W
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Versorgungsklemme)
Kurzschlussschutz
Kurzschlussfest, Kurzschlussfestigkeit, Digitalausgänge
Kurzschlussauslöser
automatisch, Ii, Reset nachdem Kurzschluss behoben wurde , Digitalausgänge
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
18 VDC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4
Kontaktentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Elektromagnetische Felder
Nach IEC/EN 61100-4-2
Störaussendung
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
Einströmung
IEC/EN 61100-4-6
Stromstoßbemessung
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
Spannungseinbrüche
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraube/Federzuganschluss
Merkmale
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Ausstattung:
Anschließbare Sensoren für induktive Lasten
Anschließbare Sensoren für Lampenlasten
Anschließbare Sensoren für ohmsche Lasten
Funktionen
Kurzschlussschutz, verfügbare Ausgänge
Positivschaltung
Diagnosefunktion

Allgemeine Informationen

Stromverbrauch
25 mA, von Versorgungsklemme
30 mA, aus Modulbus, Analoge Eingangsmodule
Schutzart
IP20
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Schalthäufigkeit
< 2 bei induktiver Last
Produktkategorie
XN Slice-Modul
Geeignet für
Basismodule mit C-Verbindung: 4-Leiter
Basismodule mit C-Verbindung: 4 x 2-/3-Leiter
Schaltfrequenz
2 Hz
1000 Hz, bei ohmscher Last RLO < 1 kΩ, Digitalausgänge
10 Hz, mit Lampenlast, Digitalausgänge
Typ
XI/ON I/O-Modul
Benutzt mit
XN-S4T-SBCS
XN-S6T-SBCSBC
XN-S4S-SBCS
XN-S6S-SBCSBC
Spannungsart
Gleichstrom
Anzahl der Kanäle
4

Eingang / Ausgang

Verzögerungszeit
250 µs, Digitalausgänge, Verzögerung bei Signal-Änderung und ohmscher Last, von High- auf Low-Pegel
250 µs, Digitalausgänge, Verzögerung bei Signal-Änderung und ohmscher Last, von Low- auf High-Pegel
Eingangsstrom bei Signal 1
0 mA
Eingangsspannung
Min. L+ 1 V (Digitaleingänge, High-Pegel)
Lampenlast
≤ 6 W (bei RLL)
Bürdenwiderstand
1,2 h (induktive Last)
≥ 48 Ω
Anzahl Eingänge (digital)
0
Anzahl Ausgänge (digital)
4
Ausgang
4 Digitalausgänge (24 V DC, 0,5 A)
Parallelschaltung von max. 4 Transistorausgängen
Ausgangsstrom
0,5 A
< 0.6 A (High-Pegel, zulässiger Bereich)
2 A, Modul-Gesamtstrom, Digitalausgänge
Ausgangsspannung
23 V DC (Digitalausgänge)
Nutzungsfaktor
100%

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Über Optokoppler: ja

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015