Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

140152
Modellcode: XN-1RS485/422

Eaton XN Serielles Schnittstellenmodul XI/ON, RS485/422

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XN Kommunikationsmodul
Katalognummer
140152
Produkt Länge/Tiefe
55.4 mm
Produkthöhe
74.1 mm
Produktbreite
12.6 mm
Produktgewicht
0.032 kg
Zertifikat(e)
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
UL Recognized
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E205091
IEC/EN 6113-2
CSA-C22.2 No. 142
UL 508
CE
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
IEC/EN 61131-2
cULus
EAN
7640130120082
Modellcode
XN-1RS485/422

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Kippen und Umstürzen
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
Schockfestigkeit
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Umweltbedingungen
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)

Kommunikation

Busabschluss
120 Ω (extern)
Datenübtrag.rate
Wählbar bis 115200 Bit/s
64 Byte, Datenpuffer, Übertragen
128 Byte, Datenpuffer, Empfangen
Max. 115200 Bit/s (parametrierbar), Standardeinstellung: 9600 Bit/s, 7 Datenbits, ungerade Parität, 2 Stoppbits
Schnittstellen
2-Draht, Halbduplex RS485 Schnittstelle
2-Draht, Halbduplex oder 4-adrig, Vollduplex RS422 Schnittstelle
Anzahl Bytes
1 Diagnosebyte
4 Parameterbytes
Protokoll
Andere Bussysteme

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W

Bemessungswerte

Verlustleistung
Typisch 1 W
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Versorgungsklemme)
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 V
Versorgungsspannung bei DC - min.
18 V

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4
Kontaktentladung
Entspricht EN 61100-4-2
Elektromagnetische Felder
Nach IEC/EN 61100-4-2
Störaussendung
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
Einströmung
IEC/EN 61100-4-6
Stromstoßbemessung
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
Spannungseinbrüche
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)

Features & functions

Merkmale
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Ausstattung:
Potentialtrennung

Allgemeine Informationen

Kabellänge
30 m, RS232-Schnittstelle
Stromverbrauch
90 mA, aus Modulbus, Analoge Eingangsmodule
25 mA, von Versorgungsklemme
Schutzart
IP20
Isolationswiderstand
500 V, Steuer-/Hauptstromkreis-Gehäuse
500 V, Steuer-/Hauptstromkreis
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Widerstand
120 Ω (Leitungsimpedanz)
Geeignet für
Basismodule ohne C-Verbindung, für Geberversorgung: 4-Leiter
Typ
  • RS 484/RS 422, Schnittstelle
  • XI/ON Technologiemodul
Benutzt mit
XN-S4T-SBBS
XN-S4S-SBBS
Spannungsart
DC
Kanäle
RxD, TxD

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Über Optokoppler: ja

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.