Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

140379
Modellcode: SW-GALILEO

Eaton GALILEO Visualisierungssoftware, GALILEO für alle XV/XP-Bediengeräte, Mehrplatz-Lizenz, update ab GALILEO V 8.1.2

Listenpreis EUR1127.48

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton GALILEO-Software
Katalognummer
140379
Produkt Länge/Tiefe
230 mm
Produkthöhe
2 mm
Produktbreite
162 mm
Produktgewicht
0.016 kg
Einhaltung(en)
Eaton supports the product until its end of life
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
EAN
7640130110557
Modellcode
SW-GALILEO

Allgemeine Informationen

Merkmale
Sprachumschaltung möglich
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x
Onlineprojektierung möglich
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich
Alarm-Management
Ausstattung:
Programmierschnittstellen
Andere Skriptsprache
OPC-Schnittstelle, Server
OPC-Schnittstelle, Client
Software
Microsoft Windows™-basiert, intelligentes und interaktives Visualisierungstool
Zur Erstellung von Projekten zur Bedienung und Visualisierung von Maschinen, Anlagen und Gebäude
Unterstützt Update ab GALILEO Version 8.1.2
GALILEO
Umfassende Hilfe und Dokumentation
Geeignet für
Betriebssystem Windows 8
Web-Clients
Betriebssystem Windows 7
Betriebssystem Windows 10

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Broschüren

Installationsvideos

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.