Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

150620
Modellcode: XV-102-D4-57TVR-10

Eaton XV-102 Bedienpanel, 24 V DC, 5,7z, TFTcolor, ethernet, RS232, RS485, (PLC)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XV-102 Bedienpanel
Katalognummer
150620
Produkt Länge/Tiefe
170 mm
Produkthöhe
39 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
0.54 kg
Zertifikat(e)
CUL508
UL 60950
IEC/EN 61000-6-2
Certified by UL for use in Canada
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: none
UL
UL Category Control No.: NRAQ
IEC/EN 61131-2, CE
EN 50178
EN 60950
IEC/EN 61000-6-4
DNV GL
cULus
UL508
IEC/EN 61131-2
UL File No.: E205091
EAC
EAN
7640130097063
Modellcode
XV-102-D4-57TVR-10

Produktspezifikationen

Merkmale
USB-Device
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion
Steckplatz für SD-Karte
UL508, cUL
Schnittstelle Ethernet
USB-Host
Hochkantprojektierung
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
Auf Anfrage
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
Ausstattung:
1 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstellen)
Farbdisplay
1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle)
1 x RS485 (integrierte Schnittstelle)
Numerische Tastatur
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
SW Schnittstelle
Meldungsanzeige
Alphanumerische Tastatur
Druckerausgabe
1 x RS232 (integrierte Schnittstelle)
1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle)
Rezepturen
Sicherungstyp
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
Gehäusematerial
Plastik
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 VDC
Breite der Front
170 mm
Produktkategorie
HMI-PLC (SPS-Funktion, Nachrüstbar)
Auflösung
  • 640 x 480 px
  • VGA
Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ATEX Staub-Ex-Schutz, in Bezug auf CE
ATEX Staub-Ex-Schutz, II 3D Ex II T70°C IP5x: Zone 22, Kategorie 3D
Pufferzeit
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
Speicherkapazität
64.000 kByte
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Einbautiefe
34 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
9.5 W
Fronthöhe
130 mm
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl Taster (programmierbare Funktion)
0
Anzahl Tasten mit LED
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige)
0
Akkulaufzeit
Pufferung der Echtzeituhr: CR 2032 (190 mA/h), wartungsfrei (gelötet)
Spannungsart
DC
Betriebssystem
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
Software
XSOFT-CODESYS-2, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, Visualisierungssoftware, Technik
EPAM, Visualisierungssoftware, Technik
Montageart
bündiger Einbau
Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion)
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
Bildschirm-Kontrastverhältnis
300:1
Anzahl der Steckplätze
1 (für SD-Karte)
Bildschirmbeleuchtung
LED
Per Software dimmbar
Displayart
Standardfront mit Standardmembran (vollständig geschlossen)
Farbdisplay, TFT
TFT
Verpolungsschutz
Ja
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
Lebensdauer
40.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
Bemessungssteuerspeisespannung
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
Schutzart
IP20
IP20, hinten
Intensität der Leuchtdichte
250 cd/m²
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 4X
Anzahl Farben des Displays
65536
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6
Prozessor
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
RoHs-Konformität
Ja
Speicher
128 MByte interne NAND-Flash (kann für Daten-Backup verwendet werden)
64 MByte interner DRAM (OS, Programm- und Datenspeicher)
32 kByte intern NVRAM (gespeicherte Daten)
SD-Speicherkartensteckplatz: SDA-Spezifikation 1,00 (extern)
Funktionen
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Touch-Technologie
Resistiv-Touch
Glas mit Folienberührungssensor
Berührungssensor (Glas mit Folie), Resistive-Touch-Stützscheibe
Ausführung
Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff
Schnittstellen
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
USB 2.0 Host (1,5 - 12 Mbit/s, nicht galvanisch getrennt)
Spannungseinbrüche
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (USB)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos)
0
Anzahl Schnittstellen (PROFINET)
0
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen
100
Anzahl der Passwortschutzstufen
200
Anzahl Pixel (horizontal)
640
Anzahl Pixel (vertikal)
480
Anzahl der Systemtasten
1
Betriebstemperatur - max.
50 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bildschirmgröße (diagonal)
5.7 in
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
9.5 W
Zulässige Spannung
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %)
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit
Potentialtrennung
Versorgungsspannung UAUX: nein
Stromversorgung: nein
Leistungsaufnahme
Max. 10 W
2,5 W (USB-Slave zu USB-Host)
9,5 W gesamt
7 W
Protokoll
TCP/IP
EtherNet/IP
Andere Bussysteme
MODBUS
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.