Eaton XV-102 Bedienpanel, 24 V DC, 7z, TFTcolor, ethernet, RS485, profibus, SWDT, SPS
| Produktname |
Eaton XV-102 Bedienpanel
|
| Katalognummer |
153528
|
| Produkt Länge/Tiefe |
210 mm
|
| Produkthöhe |
38 mm
|
| Produktbreite |
135 mm
|
| Produktgewicht |
0.66 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
CUL508 UL508 Certified by UL for use in Canada EN 50178 IEC/EN 61131-2 CSA Class No.: none IEC/EN 61000-6-4 IEC/EN 61131-2, CE UL UL Category Control No.: NRAQ UL File No.: E205091 cULus EN 60950 UL 60950 DNV GL IEC/EN 61000-6-2 EAC |
| EAN |
7640130097636
|
| Modellcode |
XV-102-E8-70TWRC-10
|
| Typ |
Koordinator für das Kommunikationssystem SmartWire-DT
|
| Merkmale |
überlastsicher
UL508, cUL USB-Device Target- und Web-Visualisierung Hochkantprojektierung Steckplatz für SD-Karte USB-Host Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion Schnittstelle Ethernet |
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
Auf Anfrage
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
| Ausstattung: |
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
Alphanumerische Tastatur Meldungsanzeige Druckerausgabe Farbdisplay Rezepturen SW Schnittstelle 1 x RS485 (integrierte Schnittstelle) Numerische Tastatur 1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle) 1 x PROFIBUS/MPI (integrierte Schnittstelle) 1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle) 1 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstellen) 1 x SmartWire-DT (integrierte Schnittstelle) MPI-Schnittstelle |
| Sicherungstyp |
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
|
| Adressierung |
Automatische Adresseinstellung
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
| Breite der Front |
210 mm
|
| Produktkategorie |
SmartWire-DT-Koordinatoren
|
| Auflösung |
|
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ATEX Staub-Ex-Schutz, II 3D Ex II T70°C IP5x: Zone 22, Kategorie 3D
ATEX Staub-Ex-Schutz, in Bezug auf CE |
| Displaygröße |
152 x 91 mm
|
| Pufferzeit |
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Explosionsschutz gemäß EN 61241-1
Explosionsschutz gemäß EN 60079-0 Explosionsschutz gemäß EN 13463_x |
| Speicherkapazität |
64.000 kByte
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Einbautiefe |
33 mm
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
9.5 W
|
| Fronthöhe |
135 mm
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Anzahl Taster (programmierbare Funktion) |
0
|
| Anzahl Tasten mit LED |
0
|
| Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige) |
1
|
| Akkulaufzeit |
Pufferung der Echtzeituhr: CR 2032 (190 mA/h), wartungsfrei (gelötet)
|
| Spannungsart |
DC
|
| Anschlusstechnik |
SmartWire-DT Flachstecker SWD4-8MF2
|
| Betriebssystem |
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
|
| Kommunikationsschnittstelle |
PROFIBUS
SWD-Master |
| Software |
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik
EPAM, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-2, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik XSOFT-CODESYS-3, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik |
| Montageart |
Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion)
bündiger Einbau Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18") |
| Bildschirm-Kontrastverhältnis |
300:1
|
| Anzahl der Steckplätze |
1 (für SD-Karte)
|
| Bildschirmbeleuchtung |
LED
Per Software dimmbar |
| Displayart |
Farbdisplay, TFT
Standardfront mit Standardmembran (vollständig geschlossen) TFT |
| Verpolungsschutz |
Ja
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional) |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
10 - 95 % (ohne Betauung)
|
| Lebensdauer |
40.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
|
| Restwelligkeit |
≤ 5 % (Eingangsspannung)
|
| Anschlussart |
Push-in-Klemmen, Versorgungsspannung
SWD: Stecker, 8-polig |
| Bemessungssteuerspeisespannung |
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %) |
| Einschaltstrom |
12,5 A (für 6 ms)
|
| Datenübtrag.rate |
250 kBit/s, SmartWire-DT
125 kBit/s, SmartWire-DT |
| Schutzart |
IP20
IP20, hinten |
| Intensität der Leuchtdichte |
250 cd/m²
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
NEMA 4X |
| Anzahl Farben des Displays |
65536
|
| Station |
SWD-Master, SmartWire-DT-Netzwerk
|
| Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
| Prozessor |
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
|
| RoHs-Konformität |
Ja
|
| Versorgungsstrom |
3 A, Imax, Versorgungsspannung UAux
Wenn SmartWire-DT Teilnehmer mit einer Gesamtstromaufnahme > 0,7 A angeschlossen werden, muss ein Einspeisemodul EU5C-SWD-PF2 verwendet werden; SmartWire-DT Versorgung 0,7 A, Imax, SmartWire-DT Versorgung Wenn Schütze mit einer Gesamtstromaufnahme > 3 A angeschlossen sind, muss ein Einspeisemodul EU5C-SWD-PF1/2 verwendet werden, Versorgungsspannung UAux |
| Speicher |
32 kByte intern NVRAM (gespeicherte Daten)
SD-Speicherkartensteckplatz: SDA-Spezifikation 1,00 (extern) 64 MByte interner DRAM (OS, Programm- und Datenspeicher) 128 MByte interne NAND-Flash (kann für Daten-Backup verwendet werden) |
| Funktionen |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich SmartWire-DT-Koordinator |
| Touch-Technologie |
Resistiv-Touch
Berührungssensor (Glas mit Folie), Resistive-Touch-Stützscheibe Glas mit Folienberührungssensor |
| Ausführung |
Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff
|
| Schnittstellen |
USB 2.0 Host (1,5 - 12 Mbit/s, nicht galvanisch getrennt)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T) USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt) RS485 |
| LED-Anzeige |
Statusanzeige der Versorgungsspannung: LED
Statusanzeige des SmartWire-DT Masters: Grüne und rote LEDs Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Konfigurierbare grüne oder rote LED |
| Spannungseinbrüche |
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
= 10 ms, Überbrückung von Spannungseinbrüchen 5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC) |
| Anzahl HW-Schnittstellen (parallel) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (USB) |
2
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos) |
0
|
| Anzahl Schnittstellen (PROFINET) |
0
|
| Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen |
100
|
| Anzahl der Passwortschutzstufen |
200
|
| Anzahl Pixel (horizontal) |
800
|
| Anzahl Pixel (vertikal) |
480
|
| Anzahl SmartWire-DT Teilnehmer |
99
|
| Anzahl der Systemtasten |
1
|
| Betriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Wiederholrate |
1 s
|
| Bildschirmgröße (diagonal) |
7 in
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
9.5 W
|
| Zulässige Spannung |
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit 18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %) 19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %) |
| Potentialtrennung |
Zwischen UPow und 15-V-SmartWire-DT Versorgungsspannung: nein
Versorgungsspannung UAUX: nein Stromversorgung: nein |
| Leistungsaufnahme |
Max. 10 W
9,5 W gesamt 2,5 W (USB-Slave zu USB-Host) 7 W |
| Protokoll |
PROFIBUS
MODBUS Andere Bussysteme TCP/IP EtherNet/IP |
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
0,7 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
Typisch UAUX -0,2 V (für 24 V DC Slaves) 14,5 V (± 3 % - SmartWire-DT) |
| Kurzschlussschutz |
Ja, Kurzschlussfestigkeit, SmartWire-DT Versorgungsspannung
Nein, externe Sicherung FAZ Z3, Versorgungsspannung UAux |
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
|
| Anschlussquerschnitte |
24 - 16 AWG, ein- oder mehrdrähtig
0,25 - 1,5 mm², feindrähtig mit Aderendhülse 0.2 - 1.5 mm², eindrähtig |