Eaton Moeller® series PKE12 Motorschutzschalter, Komplettgerät mit abschließbarem Drehknebel AK, elektronisch, 0,3 - 1,2 A, 1,2 A, mit Überlastauslöser, Schraubklemmen
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKE Anlagenschutzschalter
|
| Katalognummer |
158242
|
| Produkt Länge/Tiefe |
101 mm
|
| Produkthöhe |
120 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.425 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-4-1 UL CE CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL File No.: E36332 CSA CSA Class No.: 3211-05 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV VDE 0660 |
| Kataloghinweise |
Dies ist ein Produkt für Umgebung A (Industrie). In Umgebung B (Haushalt) kann dieses Gerät unerwünschte Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann der Nutzer verpflichtet sein, geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
|
| EAN |
4015081548309
|
| Modellcode |
PKE12/AK/XTU-1,2
|
| Schockfestigkeit |
25 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0.3 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.1 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
1.2 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
1.2 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
0.12 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
0.25 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 440 V, 50 Hz |
0.37 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 500 V, 50 Hz |
0.37 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 690 V, 50 Hz |
0.75 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
1.2 A
|
| Betätigertyp |
Drehknopf
|
| Merkmale |
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
|
| Ausstattung: |
Abschließbarer AK Drehknebel
|
| Funktionen |
Motorschutz für Schweranlauf
Motorschutz Phasenausfallempfindlich Überlastauslöser |
| Polzahl |
3-polig
|
| Stromflusszeiten - min. |
1000 (Class 20) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
500 (Class 5) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege 900 (Class 15) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege 700 (Class 10) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege Für alle Kombinationen mit SWD-Aktivierung, ist die Einhaltung von Mindeststromflusszeit und Mindestausschaltdauer nicht erforderlich. Hinweis: Ein Unterschreiten der Mindeststromflusszeit kann zu unzulässiger Erwärmung der Last (des Motors) führen. |
| Abschaltungszeiträume - min. |
≤ 500 ms, Hauptleitungswege, AC-4 Zyklusbetrieb
|
| Schutzart |
Anschlussklemmen: IP00
IP20 |
| Lebensdauer, elektrisch |
50.000 Schaltvorgänge (bei 400 V, AC-3)
|
| Lebensdauer, mechanisch |
50.000 Schaltvorgänge (Hauptleitungswege)
|
| Schalthäufigkeit |
60 Schaltspiele/h
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
1.2 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
0.3 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Motorschutzschalter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Widerstand je Pol |
121 mΩ
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Temperaturkompensation |
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 |
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
0.5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
0.5 HP
|
| Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz) |
100 kA, 600 V High Fault, Fuse, SCCR (UL/CSA)
100 A, Class J, 600 V High Fault, max. Fuse, SCCR (UL/CSA) |
| Kurzschlussauslöser |
Auslöseblock fest 15,5 x Ir
Grundgerät befestigt 15,5 x lu, Auslöserblöcke Verzögert ca. 60 ms, Auslöserblöcke ± 20% Toleranz, Auslöserblöcke |
| Schaltvermögen |
1,2 A, AC-3 bis 690 V
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10 mm
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (1 - 6) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², Endhülse gemäß DIN 46228 |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (1 bis 6) mm²
1 x (1 bis 6) mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
14 - 10
|
| Anzugsdrehmoment |
1 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
1,7 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter |