Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

158252
PKZM4-32/AK

Eaton Moeller® series PKZM4 Motorschutzschalter, Ir= 24 - 32 A, Schraubklemmen, Anschlussklemmen: IP00 PKZM4-32/AK

Listenpreis EUR281.61

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKZM4 Motorschutzschalter
Katalognummer
158252
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
140 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
1.25 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
CSA File No.: 165628
UL
CE
UL File No.: E36332
VDE 0660
CSA
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
EAN
4015081548408
Modellcode
PKZM4-32/AK

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2.000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Bauartnachweis

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
32 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
18 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
6 W

Bemessungswerte

Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 440 V, 50 Hz
17.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 500 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 690 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
32 A

Merkmale und funktionen

Betätigertyp
Drehknopf
Merkmale
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
Funktionen
Phasenausfallempfindlich
Motorschutz
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP20
Klemmen: IP00
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ATEX Staub-Ex-Schutz, PTB 10, ATEX 3012, Ex II(2) G
Lebensdauer, elektrisch
30.000 Schaltspiele (bei 400 V, AC-3)
Lebensdauer, mechanisch
30.000 Schaltspiele (Stromführende Hauptstromkreise)
Einbaulage
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.
Schalthäufigkeit
40 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Motorschutzschalter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
15 g, mechanisch, Gemäß IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Nebenstromkreis: Manueller Typ E bei Einsatz mit Klemme, oder geeignet für Gruppeninstallationen, (UL/CSA)
Temperaturkompensation
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
7.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
10 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
20 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
30 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC
50 kA
Kurzschlussstrom
60 kA DC, bis 250 V DC, Stromführende Hauptstromkreise
Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz)
600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, max. CB, SCCR (UL/CSA)
600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
42 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
42 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (Typ E)
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
25 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
Zubehör erforderlich BK50/3-PKZ4-E
Kurzschlussauslöser
Grundgerät, Festeinstellung: 15,5 x Iu
± 20% Toleranz
496 A, Irm

Schaltvermögen

Schaltvermögen
32 A (3 Kontakte in Reihe), DC-5 bis 250 V
32 A, AC-3 bis 690 V

Anschlussquerschnitte

Abisolierlänge (Hauptleiter)
14 mm
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 35) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 25) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 16) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
14 - 2
Anzugsdrehmoment
3,3 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter

Auslöserblöcke

Überlastauslösestromeinstellung - max.
32 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
25 A
Auslösecharakteristik
Überlastauslöser: Auslöseklasse 10 A

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015