Eaton Moeller® series PKZM4 Kit, Motorstarter, für DILM40-M65 und PKZM4
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZM4 Zubehör Verdrahtungsset
|
| Katalognummer |
101056
|
| Produkt Länge/Tiefe |
53 mm
|
| Produkthöhe |
21 mm
|
| Produktbreite |
52 mm
|
| Produktgewicht |
0.027 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
UL Category Control No.: NLRV CSA Class No.: 3211-05 UL File No.: E36332 CE CSA CSA-C22.2 No. 14 CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947-4-1 UL 508 |
| EAN |
4015081009510
|
| Modellcode |
PKZM4-XM65DE
|
| Ausführung |
Direktschaltung
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
65 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 VAC
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0.6 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.2 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
65 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |