Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

15HD36
15A 1200 VAC 750 VDC BS88 FUSE

Sicherungseinsatz, superflink, 15 A, AC 1200 V, DC 750 V, 22 x 138 mm, gL/gG, BS

Listenpreis EUR114.73

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
15HD36
Produkt Länge/Tiefe
118 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
145 mm
Produktgewicht
93.9 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS
EAN
5027590435031
UPC
051712830966
Modellcode
15A 1200 VAC 750 VDC BS88 FUSE

Elektrische Daten

Stromstärkewert
15 A
Betriebsspannung
1200 V
Watt-Verluste
4.3 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Traktion

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.