Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Sicherungen und Sicherungshalter

Eaton Bussmann Series superflinke Traktionssicherung

Die Bussmann Series Sicherungen von Eaton für Traktions- und DC-Bahngleissicherungen wurden speziell für die besonderen Anforderungen von Schienenfahrzeugen und Bahninfrastrukturanwendungen entwickelt. Sie eignen sich für den Schutz von Stromverteilungen, Wandlern, Netzeinspeisung, Instrumentierung, Steuerung, Beleuchtung und Klimatisierung.
Bemessungsstrom
2 bis 1600 A
Bemessungsspannung
Bis zu 4000 VDC
Betriebsklasse
aR, gG, gR

Betriebsklassen aR, gG und gR

Die Bussmann Series Hochgeschwindigkeits-Traktionssicherungen sind in den Klassen gG, aR und gR erhältlich und decken ein breites Spektrum von Anwendungsanforderungen ab.

Schutz für Schwerlastschienen und weitere Applikationen

Die Bussmann Series Traktionssicherungen von Eaton schützen Schwerlastschienen und weitere Applikationen.

Engagiertes Technikerteam für Sicherungsanwendungen

Das Team unserer Anwendungstechniker für Spezialsicherungen steht Ihnen bei der Auswahl der für Ihre Anwendung am besten geeigneten Sicherung mit Rat und Tat zur Seite, damit sichergestellt ist, dass Ihre Anwendung durch den besten verfügbaren Sicherungsschutz geschützt ist.

Eaton Bussmann Series Traktionssicherungen

Die Bussmann Series Traktionssicherungen von Eaton wurden speziell für die anspruchsvollen Bedingungen von Traktionsanwendungen entwickelt.

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close