Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

168568
N3-4-550-S15-DC

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Lasttrennschalter, 4p, 550A, 1500 V DC

Listenpreis EUR3657.8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Trennschalter
Katalognummer
168568
Produkt Länge/Tiefe
166 mm
Produkthöhe
275 mm
Produktbreite
185 mm
Produktgewicht
7.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC
IEC 60947-3
CCC
EAN
4015081650545
Modellcode
N3-4-550-S15-DC

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Photovoltaik-Anwendungen
Lasttrennschalter / Hauptschalter
Spannungsauslöser optional
Verriegelbar

cLieferprogramm

Stromstärkewert
550 A
Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Nutzgebäude
Leistungsschalter-Rahmentyp
N3
Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Ausführung als Wartungs-/Serviceschalter
Fernbedienung mit Nebenschlussauslösungen/Fernantrieb
Motorantrieb optional
Polzahl
4-polig
Besondere Merkmale
  • Eigenschaften des Hauptschalters einschl. positiver Antrieb nach IEC/EN 60204 und VDE 0113.
  • Für Gleichstromschaltung alle 4 Kontakte in Reihe schalten. Siehe Darst. Zubehör Brückenbausätze.
  • Standard-Lieferumfang: Schraubverbindung
  • Rahmenklemme optional.
  • Bei ungeerdeten Systemen (z. B. IT) darf bei der Installation kein Doppelerdschluss möglich sein.
  • Schalter nicht kombinierbar mit Steckeinheiten/Ausfahrvorrichtungen und/oder rücks. Anschluss.
  • Lebensdauer, mechanisch: davon max. 50 % Abschaltung durch Nebenschluss-/Unterspannungsauslöser
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 550 A
  • Werte für Bemessungsdauerstrom bei 65 °C einschl. Jumper.
Typ
DC-Lasttrennschalter

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
182 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
550 A

Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
550 A
Nennstrom (Iu) bei 40 °C mit Anschlussbrücken
550 A
Nennstrom (Iu) bei 65 °C mit Anschlussbrücken
550 A
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Griff-Typ
Kipphebel
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1500 V
Bemessungsbetriebsstrom
550 A (DC 22-A)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
6,6 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
6.6 kA
Betriebsklasse
DC-22 A
Betriebsspannung
1500 V - 1500 V

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP20
Schutzart (IP), Vorderseite
IP20
Grifffarbe
Schwarz
Lebensdauer, mechanisch
15000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Bodenmontage
Installation der Verteilung
Zwischeneinbau
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl der Schalter
1
Besondere Merkmale
  • Eigenschaften des Hauptschalters einschl. positiver Antrieb nach IEC/EN 60204 und VDE 0113.
  • Für Gleichstromschaltung alle 4 Kontakte in Reihe schalten. Siehe Darst. Zubehör Brückenbausätze.
  • Standard-Lieferumfang: Schraubverbindung
  • Rahmenklemme optional.
  • Bei ungeerdeten Systemen (z. B. IT) darf bei der Installation kein Doppelerdschluss möglich sein.
  • Schalter nicht kombinierbar mit Steckeinheiten/Ausfahrvorrichtungen und/oder rücks. Anschluss.
  • Lebensdauer, mechanisch: davon max. 50 % Abschaltung durch Nebenschluss-/Unterspannungsauslöser
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 550 A
  • Werte für Bemessungsdauerstrom bei 65 °C einschl. Jumper.
Schaltstellungen
I, +, 0

Technische daten - mechanisch - klemmen

Standardklemmen
Schraubklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 30×10 mm + 30×5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 10 mm x 50 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Min. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M10 an rückseitiger Verschraubung
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (2x) an Rahmenklemme
16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
50 mm² bis 240 mm² (1x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme
25 mm² bis 240 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 120 mm² (2x) an Rahmenklemme
50 mm² bis 240 mm² (2x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
35 mm² bis 240 mm² (1x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 240 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Max. 10 Lamellen 32 mm x 1 mm + 5 Lamellen 32 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Max. 10 Lamellen 24 mm x 1 mm + 5 Lamellen 24 mm x 1 mm
Max. 8 Lamellen à 24 mm x 1 mm (2x) an der Rahmenklemme

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.