Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, AC 690 V, DIN 000, aR, DIN, IEC, spannungsführende Grifflasche
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M1322
|
| Produkt Länge/Tiefe |
21 mm
|
| Produkthöhe |
40 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
146.2 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| EAN |
5027590440776
|
| UPC |
051712216586
|
| Modellcode |
FUSE 315A 690V 000U/80 AR UC
|
| Stromstärkewert |
315 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
80500 bei 660 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
12000
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
52 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
000
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
-U/80 Ohne Kennmelder verschraubte Anschlussfahne |