Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M1372
FUSE 315A 690V 000/80 AR UC

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, superflink, 690 A (IEC), 700 V (UL), 315 V, Größe: 000, Stirnkennmelder, DIN 43653, /80 Optische Anzeige

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M1372
Produkt Länge/Tiefe
105 mm
Produkthöhe
46 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
135.8 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
EAN
5027590440899
UPC
051712216739
Modellcode
FUSE 315A 690V 000/80 AR UC

Elektrische Daten

Stromstärkewert
315 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
80500 bei 660 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Lichtbogen (I2T)
12000
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Watt-Verluste
52 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
000
Sicherungstyp
DIN 43653
/80 Optische Kennmelder

Produktspezifikation exportieren