Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M2015

Sicherungseinsatz, superflink, 750 A, DC 750 V, Größe 3, 75 x 88 x 131 mm, gR, IEC, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
170M2015
Produkt Länge/Tiefe
131 mm
Produkthöhe
88 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
2125 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
EAN
5027590442121

Elektrische Daten

Stromstärkewert
750 A
Klasse
Klasse gR
Löschen (12T)
1275000 bei 750 Vdc
Abschaltleistung
110 kAIC
Lichtbogen (I2T)
307600
Betriebsspannung
750 V
Watt-Verluste
167 W

Produktspezifikationen

Anwendung
  • Traktion
  • seitliche Stromschiene
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.