Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M2107

Sicherungseinsatz, superflink, 100 A, DC 1200 V, Kompaktgröße 1, 39 x 66 x 164 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
170M2107
Produkt Länge/Tiefe
164 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
39 mm
Produktgewicht
750 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
EAN
5027590442152
UPC
051712423724

Electrical data

Stromstärkewert
100 A
Betriebsspannung
1200 V
Abschaltleistung
50 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
11600 bei 1200 Vdc

Product specifications

Anwendung
  • Traktion
  • seitliche Stromschiene
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.