Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M2108

Sicherungseinsatz, superflink, 125 A, DC 1200 V, Kompaktgröße 1, 39 x 66 x 164 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
170M2108
Produkt Länge/Tiefe
164 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
39 mm
Produktgewicht
2294 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
EAN
5027590303750

Electrical data

Stromstärkewert
125 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
26025 bei 1200 Vdc
Abschaltleistung
50 kAIC
Lichtbogen (I2T)
8550
Betriebsspannung
1200 V
Watt-Verluste
24 W

Product specifications

Anwendung
  • Traktion
  • seitliche Stromschiene
Ausstattung:
Einzelschlitz-Kennzeichnungen
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.