Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 200 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 104 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M3065
|
| Produkt Länge/Tiefe |
290 mm
|
| Produkthöhe |
62 mm
|
| Produktbreite |
142 mm
|
| Produktgewicht |
317 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| EAN |
5027590443777
|
| UPC |
051712254700
|
| Stromstärkewert |
200 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
15000 bei 660 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
2200
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
35 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
*1
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
TN/80 Typ T Kennmelder für Mikroschalter |