Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M3198

Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 1250 V, Kompaktgröße 1, 45 x 58 x 138 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3198
Produkt Länge/Tiefe
305 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
145 mm
Produktgewicht
72 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
EAN
5027590445061
UPC
051712255141

Elektrische Daten

Stromstärkewert
400 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
265000 bei 1000 V, 335000 bei 1250 V
Abschaltleistung
100 kAIC
Lichtbogen (I2T)
53000
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Watt-Verluste
70 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
*1
Sicherungstyp
DIN 43653
TN/110 Typ T Kennmelder für Mikroschalter
verschraubte Anschlussfahne

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.