Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 700 V (UL), 690 V (IEC), 550 A, 125 kAIC, Stirnkennmelder, Sicherung, Klasse aR, bündig
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M3522
|
| Produkt Länge/Tiefe |
155 mm
|
| Produkthöhe |
45 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
525 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| EAN |
5027590448413
|
| UPC |
051712256476
|
| Stromstärkewert |
550 A
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
230000 bei 660 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
-B/- Optische Kennmelder |
| Sicherungsgröße |
*1
|