Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 550 A, AC 690 V, Kompaktgröße 1, 45 x 59 x 51 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M3572
|
| Produkt Länge/Tiefe |
193 mm
|
| Produkthöhe |
47 mm
|
| Produktbreite |
106 mm
|
| Produktgewicht |
262 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| EAN |
5027590448574
|
| UPC |
051712812078
|
| Stromstärkewert |
550 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
230000 bei 660 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
34000
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
75 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
*1
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
GKN/Typ K Kennmelder für Mikroschalter |