Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 550 A, AC 1000 V, Größe 1, 53 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M4396
|
| Produkt Länge/Tiefe |
73 mm
|
| Produkthöhe |
52 mm
|
| Produktbreite |
170 mm
|
| Produktgewicht |
556 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| EAN |
5027590452557
|
| UPC |
051712258654
|
| Stromstärkewert |
550 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
465000 bei 1000 V, 590000 bei 1250 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
95000
|
| Betriebsspannung |
1000 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
95 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Ausstattung: |
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
|
| Sicherungsgröße |
1
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/75 Typ K Kennmelder für Mikroschalter |