Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M4446

Sicherungseinsatz, superflink, 550 A, AC 1250 V, Größe 1, 53 x 69 x 80 mm, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4446
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.573 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
EAN
5996516013304
UPC
051712258876

Elektrische Daten

Stromstärkewert
550 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
465000 bei 1000 V, 590000 bei 1250 V
Abschaltleistung
100 kAIC
Lichtbogen (I2T)
95000
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Watt-Verluste
95 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
1
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
BKN/80 Typ K Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren