Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 32A,125 kAIC,Class aR, Endblatt x DIN 43-620 Endblatt, DIN 43 620, Standard, Ausschaltzeit bei 1000 V: 390, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Stirnkennmelder, 55,9 W
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M4804
|
| Produkt Länge/Tiefe |
233 mm
|
| Produkthöhe |
66 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
247.3333333 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| EAN |
5027590454209
|
| UPC |
051712679206
|
| Modellcode |
FUSE 32A 1000V 00/80 AR
|
| Stromstärkewert |
32 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
390 bei 1000 V
|
| Abschaltleistung |
125 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
55
|
| Betriebsspannung |
1000 V (IEC)
|
| Watt-Verluste |
9 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
00
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
00/80 Optische Kennmelder verschraubte Anschlussfahne |