Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M4832
Modellcode: FUSE 160A 1000V 00TN/80 AR

Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, AC 1000 V, Größe 00, 30 x 47 x 98 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4832
Produkt Länge/Tiefe
233 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
248 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
EAN
5027590454803
UPC
051712558044
Modellcode
FUSE 160A 1000V 00TN/80 AR

Electrical data

Stromstärkewert
160 A
Betriebsspannung
1000 V (IEC)
Abschaltleistung
125 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
22000 bei 1000 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
DIN 43653
00TN/80 Typ T Kennmelder für Mikroschalter
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
00

Produktspezifikation exportieren