Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M5983

Sicherungseinsatz, superflink, 350 A, AC 1000 V, DIN 2, 59 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5983
Produkt Länge/Tiefe
284 mm
Produkthöhe
67 mm
Produktbreite
175 mm
Produktgewicht
846 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
EAN
5027590461634
UPC
051712602402

Electrical data

Stromstärkewert
350 A
Betriebsspannung
1000 V (IEC)
Abschaltleistung
125 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
99000 bei 1000 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
DIN 43653
TN/110 Typ T Kennmelder für Mikroschalter
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
2

Produktspezifikation exportieren