Eaton Moeller® series SL7 Blinklichtmodul, orange, LED, 24 V
| Produktname |
Eaton Moeller® series SL7 Blinklichtmodul
|
| Katalognummer |
171389
|
| Produkt Länge/Tiefe |
73 mm
|
| Produkthöhe |
73 mm
|
| Produktbreite |
73 mm
|
| Produktgewicht |
0.08 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-10 CSA-C22.2 No. 94-91 UL IEC/EN 60529 UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: NKCR7 CE UL 508 Certified by UL for use in Canada UL File No.: E29184 |
| EAN |
4015081679249
|
| Modellcode |
SL7-BL24-A
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Ableitstrom |
0.003 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
24 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min. |
24 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min. |
24 V
|
| Farbe |
Orange
|
| Gehäusefarbe |
Schwarz
|
| Funktionen |
Blinker light
|
| Lichtmodule |
LED
|
| Anzahl der Module |
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage)
max. 5 (mit Standardsockel) |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Stromverbrauch |
50 mA, bei 24 V AC/DC
|
| Schutzart |
IP66
NEMA 13 |
| Blinkfrequenz |
2 Hz
|
| Lebensdauer, elektrisch |
100.000 h
|
| Lichtart |
Blinklicht
|
| Material |
Kappe: Polycarbonat (PC)
Gehäuse: Polycarbonat (PC) |
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
SL-Signalsäulen
|
| Strahlg.winkel |
360 °
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4.000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
| Typ |
Blinklichtmodul
|
| Spannungsart |
AC/DC
|