Eaton Moeller® series SL7 Ba15d Dauerlichtmodul, gelb
| Produktname |
Eaton Moeller® series SL7 Dauerlichtmodul
|
| Katalognummer |
171437
|
| Produkt Länge/Tiefe |
73 mm
|
| Produkthöhe |
73 mm
|
| Produktbreite |
73 mm
|
| Produktgewicht |
0.075 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5-1 CSA-C22.2 No. 14-10 CSA-C22.2 No. 94-91 UL report applies to both US and Canada CE Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: NKCR7 UL 508 IEC/EN 60529 UL |
| Kataloghinweise |
Ohne Lichtelemente
|
| EAN |
4015081677689
|
| Modellcode |
SL7-L-Y
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Ableitstrom |
0.003 A
|
| Leistungsaufnahme |
Max. 7 W bei den angegebenen Spannungen
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min. |
24 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min. |
24 V
|
| Farbe |
Gelb
|
| Gehäusefarbe |
Schwarz
|
| Funktionen |
Dauerlicht
|
| Lichtmodule |
Glühlampe max. 7 W
|
| Anzahl der Module |
max. 5 (mit Standardsockel)
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage) |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
NEMA 4X
IP66 |
| Lebensdauer, elektrisch |
3,000 h
|
| Lichtart |
Dauerlicht
|
| Material |
Gehäuse: Polycarbonat (PC)
Kappe: Polycarbonat (PC) |
| Montagemethode |
Lampenfassung BA15d
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
SL-Signalsäulen
|
| Strahlg.winkel |
360 °
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4.000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
| Typ |
Dauerlichtmodul
|
| Spannungsart |
AC/DC
|