Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

171880
Modellcode: M22-PVT-GVP50

Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, rot

Listenpreis EUR36.61

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Katalognummer
171880
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
38 mm
Produktgewicht
0.045 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015081979752
Modellcode
M22-PVT-GVP50

Produktspezifikationen

Farbe des Auslösers
rot
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
Durchmesser der Kappe
38 mm
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Farbe der Lünette
Sonstige
Frontringmaterial
Sonstige
Schutzart
NEMA 4X
IP67/IP69K
Frontelementtyp
Hoch
Linsentyp
Rundkopf
Geeignet für
NOT-HALT
Art der Entriegelung
Dreh-Entriegelung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.