Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Wippe, 4-Wege, weiß, glänzend, 1/0
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort – Kipphebel
|
| Katalognummer |
172996
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
| Produkthöhe |
7 mm
|
| Produktbreite |
55 mm
|
| Produktgewicht |
7 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081695874
|
| Modellcode |
CWIZ-04/41
|
| Merkmale |
halogenfrei
|
| Aufdruck/Kennung |
Zeichen 0 und 1
|
| RAL-Nummer (Akin) |
9010
|
| Benutzt mit |
55 mm (Universal) Drucktaster
|
| Verwendung |
Schalter/Taster
|
| Produkttyp Bussystem |
Wippe
|
| Farbe |
weiß
Weiß |
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Befestigungsart |
einrasten
|
| Material |
Plastik
|
| Materialqualität |
Thermoplastik
|
| Anzahl der Abgleichungen (Wippe) |
4
|
| Oberflächenausführung |
Glänzend
|
| Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
| Schutzart |
IK00
IP20 |