Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel H = 100 mm, B = 650 mm, T = 500 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
174313
|
| Produkt Länge/Tiefe |
230 mm
|
| Produkthöhe |
110 mm
|
| Produktbreite |
505 mm
|
| Produktgewicht |
7 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081707751
|
| Modellcode |
XLSPH1656
|
| Ausführung |
Sockel komplett
|
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Stahl
|
| Lastkapazität - max. |
1500 kg
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
650 mm
|
| RAL-Nummer |
7035
|