Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174338
Modellcode: DE1-348D5FN-N20N

Eaton DE1 Drehzahlstarter, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, 3-phasig, Ie 8,5 A, 4 kW, 5 PS, Funkentstörfilter

Listenpreis EUR496.47

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DE1 Drehzahlstarter
Katalognummer
174338
Produkt Länge/Tiefe
169 mm
Produkthöhe
230 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
IEC/EN 61800-3
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
RCM
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E172143
RoHS, ISO 9001
UL
UL 508C
CE
CUL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Kataloghinweise
Überlastzyklus für 60 s alle 600 s
EAN
4015081708000
Modellcode
DE1-348D5FN-N20N

Scheinleistung

Scheinleistung bei 400 V
5.89 kVA
Scheinleistung bei 480 V
7.07 kVA

Bremsfunktion

Bremsmoment
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Einstellbar bis 100%, DC - Hauptkreis

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
1 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Anzahl Eingänge (digital)
4 (parametrierbar, 10 - 30 V DC)
Anzahl Ausgänge (analog)
0
Anzahl Ausgänge (digital)
0
Anzahl der Relaisausgänge
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
120 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
8.5 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Merkmale
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Ausstattung:
Funkentstörfilter
PC-Verbindung

Allgemeine Informationen

Kabellänge
C2 ≤ 10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
Kommunikationsschnittstelle
Modbus RTU, eingebaut
OP-Bus (RS485), eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD3
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Rahmengröße
FS2
Produktkategorie
Drehzahlstarter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
MODBUS
EtherNet/IP
Andere Bussysteme
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Schwingung
Widerstand: Entspricht EN 61800-5-1

Hauptkreis

Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
101 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
47 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
51 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
55 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
60 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
65 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
76 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
93 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
10 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
< 3,5 mA (AC-betätigt)
< 10 mA (DC-betätigt)
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - max.
480 V
Netzspannung - min.
380 V
Betriebsart
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung
Ausgangsfrequenz - max.
300 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
12.75 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 0,2 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
8,5 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 16 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +50 °C)
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
4 kW
Bemessungsbetriebsspannung
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.025 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
15 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 1,875 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
16 kHz, 4 - 32 kHz einstellb. (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
480 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast
8.5 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast
7.6 A
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
5 HP

Produktspezifikation exportieren

Anmerkungen zur Anwendung

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.