Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

177256
Modellcode: SPPVT12-10-2+PE

SPPVT12-10-2+PE Blitzstrom-/Überspannungsableiter, steckbar, 1000 VDC, 2-polig und PE, geerdet

Ersatzoptionen:

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole – SPPVT2.12 Überspannungsschutzgerät
Katalognummer
177256
Produkt Länge/Tiefe
65.5 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
53.4 mm
Produktgewicht
0.38 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015081717088
Modellcode
SPPVT12-10-2+PE

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Prüfklasse Typ 2
Besondere Merkmale
steckbar
Netzformtyp
IT

cLieferprogramm

Anwendung
Offene Bereiche Wohnhäuser Nutzbauten
Typ
DC-ÜberspannungsschutzÜberspannungsableiter

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0.03 W

Technische daten - elektrisch

Anschlusstechnik
für ungeerdete Systeme
Kontinuierliche Spannung bei AC - max.
0 V
Kontinuierliche Spannung bei DC - max.
1170 V
Entladungsstoßstrom (8/20) - max.
40 kA
Nennableitstoßstrom (8/20)
15 kA
Nennspannung bei AC
0 V
Nennspannung bei DC
1170 V
PV-Spannung - max.
1170 V
Kurzschlussausschaltvermögen (ISCCR)
0 kA
Signalisierung am Gerät
Optik
Schutzpegel
3.5 KV
Schutzpegel (L-N)
0 KV
Schutzpegel (N-PE)
0 KV
Nennspannung (Iu) - max.
1000 V

Technische daten - mechanisch

Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max.
0 mm²
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - min.
0 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
0 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
0 mm²
Schutzart
IP20
Rahmen
3 TE
Montageart
DIN-Hutschiene (Hutschiene), 35 mm
Anzahl der Leiter ohne Erdung
2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.