Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

177313
SL4-PIB-800

Eaton Moeller® series SL4 Basismodul, 800 mm Aluminiumrohr und -fuß

Listenpreis EUR184.61

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series SL4 Basismodul
Katalognummer
177313
Produkt Länge/Tiefe
72 mm
Produkthöhe
869 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
0.8 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60529
IEC/EN 60947-5-1
EAN
4015081717668
Modellcode
SL4-PIB-800

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC/DC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %

Merkmale und funktionen

Farbe
Sonstiges
Ausstattung:
Abdeckung
Aluminiumrohr
Kunststofffuß
Anzahl der Module
max. 5 (mit Standardsockel)
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage)
Max. 5

Allgemeine Informationen

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP66
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 13
Montagemethode
Boden
Waagerecht
Halterung
Einbaulage
Nach Bedarf
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Rohrlänge
800 mm
Typ
Basismodul

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (AWG)
24 – 16
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse und Kunststoffkragen)
0,25 - 0,75 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse)
0,25 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtig)
0,2 - 1,5 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.