Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178576
M22S-WRJS2H

Eaton Moeller® series M22 Joystick, mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 2 Stellungen, Frontring Schwarz, rastend, horizontal

Listenpreis EUR91.78

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Joystick
Katalognummer
178576
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.038 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CSA
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
CE
UL
CSA-C22.2 No. 14-13
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
VDE 0660
EAN
4015081739059
Modellcode
M22S-WRJS2H

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Betätigerfunktion
Waagerecht
Rastend
Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Plastik
Ausstattung:
Glühlampe (24 V)
Metallachse
Frontring
Anzahl Betätigungsrichtungen
2

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP66
NEMA 4x, 13
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
2000 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Typ
Joystick

Produktspezifikation exportieren