Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180696
DE11-127D0FN-N20NN01

Eaton DE11 Drehzahlstarter, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, 1-phasig, Ie 7 A, 1,5 kW, 2 PS, Funkentstörfilter DE11-127D0FN-N20NN01

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DE11 Drehzahlstarter
Katalognummer
180696
Produkt Länge/Tiefe
169 mm
Produkthöhe
230 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
1 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
Kataloghinweise
Überlastzyklus für 60 s alle 600 s
EAN
4015081758616
Modellcode
DE11-127D0FN-N20NN01

Scheinleistung

Scheinleistung bei 230 V
2.79 kVA
Scheinleistung bei 240 V
2.91 kVA

Bremsfunktion

Bremsmoment
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Einstellbar bis 100%, DC - Hauptkreis

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
1 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Anzahl Eingänge (digital)
4 (parametrierbar, 10 - 30 V DC)
Anzahl Ausgänge (analog)
0
Anzahl der Relaisausgänge
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
59 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast)
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
7 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Merkmale
Parametrierung: Tastatur
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Ausstattung:
Funkentstörfilter

Allgemeine Informationen

Kabellänge
C1 ≤ 5 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
C2 ≤ 10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
Kommunikationsschnittstelle
OP-Bus (RS485), eingebaut
Modbus RTU, eingebaut
CANopen®, eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD3
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Rahmengröße
FS1
Produktkategorie
Drehzahlstarter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
Andere Bussysteme
MODBUS
EtherNet/IP
Funkstörklasse
C1: nur leitungsgebunden
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Schwingung
Widerstand: Entspricht EN 61800-5-1

Hauptkreis

Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
37 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
37 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
44.6 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
44.9 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
51.6 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
62.4 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
68.9 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
78.4 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
17.4 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
< 3,5 mA (AC-betätigt)
< 10 mA (DC-betätigt)
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - max.
240 V
Netzspannung - min.
200 V
Betriebsart
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung
Ausgangsfrequenz - max.
300 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
10.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 0,2 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
7 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 16 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +50 °C)
Auflösung
0.03 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
20 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 1,875 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
16 kHz, 4 - 32 kHz einstellb. (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
240 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
6.8 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
6.3 A

Produktspezifikation exportieren

Anmerkungen zur Anwendung

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

Kataloge

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.