Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Kassette 3200 A, IZMX403, +
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Kassette
|
| Katalognummer |
183948
|
| Produkt Länge/Tiefe |
584 mm
|
| Produkthöhe |
597 mm
|
| Produktbreite |
521 mm
|
| Produktgewicht |
29 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081790814
|
| Modellcode |
+IZMX-CAS403-3200-1
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ausfahrvorrichtungen
|
| Stromstärkewert |
3200 A
|
| Merkmale |
Ausführung als Einbaugerät
|
| Nennstrom |
3200 A
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
IZMX40…3-…W
INX40…3-…W 3-polig |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schienenverbindung
|
| Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|