Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183980
Modellcode: IZMX-TF163-1600-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Anschlüsse, Front, 1600A, IZMX16, 3p

Listenpreis EUR430

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Netzklemme
Katalognummer
183980
Produkt Länge/Tiefe
265 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
162 mm
Produktgewicht
6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081782994
Modellcode
IZMX-TF163-1600-1

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Hauptanschlusssätze

Delivery program

Stromstärkewert
630 A - 1600 A
Besondere Merkmale
  • Jedes Set enthält die Anschlüsse für oben und unten. 3-polig für 6 Anschlüsse, 4-polig für 8 Anschlüsse
  • Schrauben, Unterlegscheiben, und Halterungen sind serienmäßig enthalten.
  • Dieser Anschlusssatz wird mit L-förmigen Frontklemmen für den Anschluss an den Schutzschalter oder die Kassette geliefert. Der Schutzschalter kann direkt mit CU-Schienen an der rückseitigen Flanschverbindung angeschlossen werden. Bei Bedarf können die optionalen Frontklemmen installiert werden, bevor der Schutzschalter im Gehäuse installiert wird. Ermöglicht die abschließende Verbindung zum Schutzschalter von vorne.
Geeignet für
3-polig
Typ
Zubehör
Benutzt mit
INX40…3…10W
IZMX40…3…08W
IZMX40…3…16W
3-polig
IZMX40…3…12W
INX40…3…12W
INX40…3…16W
INX40…3…08W
IZMX40…3…10W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.