Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184117
IZMX-OTS16-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Zusatzausrüstung, Hilfsschalter Auslöseanzeige, Meldeschalter Ausgelöst mit zwei Wechsler- Kontakten., Verwendbar für IZMX16...

Listenpreis EUR118.90

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Hilfsschalterblock
Katalognummer
184117
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.023 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081783199
Modellcode
IZMX-OTS16-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Auslöseanzeige/Rücksetz-Optionen

cLieferprogramm

Ausführung
integrierbar
Besondere Merkmale
  • Meldeschalter Ausgelöst mit zwei Wechsler- Kontakten.
  • Im Nachrüstkit sind die erforderlichen Steuerleitungsklemmen SEC enthalten.
Typ
Zubehör
Benutzt mit
IZMX16...

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Elektrische Anschlussart
Flachsteckanschluss
Bemessungsausschaltvermögen (induktive Last)
10 A (250 V AC)
0,25 A (250 V DC)
0,5 A (125 V DC)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
10 A

Technische daten - mechanisch

Lampenhalter
Keine
Montagemethode
Sonstige
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.