Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184205
IZMX-DI40-W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Verriegelung, Kassette, +Tür

Listenpreis EUR196.08

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX mechanische Verriegelung
Katalognummer
184205
Produkt Länge/Tiefe
203.2 mm
Produkthöhe
82.55 mm
Produktbreite
146.05 mm
Produktgewicht
0.31 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081783717
Modellcode
IZMX-DI40-W-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verriegelungen

cLieferprogramm

Besondere Merkmale
  • Montagesatz für Türverriegelung
  • Die Türverriegelung ist auf der Kassette installiert und hält die Gehäusetüren in den Positionen „ANGESCHLOSSEN“ und „TEST“ geschlossen.
  • Die Gehäusetür kann erst geöffnet werden, wenn sich der Schutzschalter in der Kassette in der sicheren Position „Getrennt“ befindet.
  • Im Notfall kann die Verriegelung mit einem Schraubendreher gelöst werden.
Typ
Zubehör
Benutzt mit
INX40…W
IZMX40…W

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
Ausfahrtechnik
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.