Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184229
Modellcode: IZMX-PLPC16-M-OFF-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Mit Vorhängeschloss verriegelbare Drucktaste, An-Aus, Metall, OFF

Listenpreis EUR113.69

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
Katalognummer
184229
Produkt Länge/Tiefe
203.2 mm
Produkthöhe
82.55 mm
Produktbreite
146.05 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081783922
Modellcode
IZMX-PLPC16-M-OFF-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
mechanische Verriegelung
Verriegelungen
Ersatzteil
Zubehör

cLieferprogramm

Besondere Merkmale
  • AN-AUS
  • Metall
  • AUS
  • Die EIN-/AUS-Schalter des Schutzschalters können mithilfe der Verriegelung miteinander verriegelt werden. Es ist auch möglich, nur die EIN- oder die AUS-Taste mit einem Vorhängeschloss zu verriegeln.
  • Dadurch kann der Leistungsschalter nicht mehr lokal betätigt werden.
  • Wenn die AUS-Taste verriegelt ist, wird kontinuierlich betätigt.
  • Dies bedeutet, dass es nicht möglich ist, die Fernschaltung zu verwenden, wenn eine optionale Fernschaltung mit einer EIN-/AUS-Spule verwendet wird.
  • M = Metall
Typ
Zubehör
Benutzt mit
IZMX16
INX16…

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technical data - mechanical

Gehäusematerial
Metall

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.