Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184255
+IZMX-M40-24DC-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Motorbediener 24 VDC, 40, +

Listenpreis EUR1453.94

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Motorantrieb
Katalognummer
184255
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
1.25 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081796939
Modellcode
+IZMX-M40-24DC-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Fernschaltung

cLieferprogramm

Besondere Merkmale
  • Der Meldeschalter „Federspeicher gespannt“ gehört zum Lieferumfang.
  • Schaltfrequenz = 60/h
  • Der Motor spannt automatisch den Federkraft-Speichermechanismus für eine Fernbetätigung oder lokale Betätigung.
Typ
Zubehör
Benutzt mit
IZMX40...
INX40…

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Arbeitsbereich der Steuerspannung
24 VDC
0,85 - 1,1 x Us
Erforderliche Zeit für das Spannen des Federkraftspeichers bei 1 x Us
6 s DC
Leistungsaufnahme
200 W DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungsbetriebsstrom
7 A DC
Anlaufstromstärke
25 A DC
Spannungsart
DC

Technische daten - mechanisch

Anzahl Betätigungen pro Minute - max.
3
Schaltantriebstyp
Motorantrieb

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.