Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Motorbediener 48 VDC, 40
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Motorantrieb
|
| Katalognummer |
184258
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
150 mm
|
| Produktgewicht |
1.25 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081784141
|
| Modellcode |
IZMX-M40-48DC-1
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Fernschaltung
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
INX40…
IZMX40... |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Arbeitsbereich der Steuerspannung |
0,85 - 1,1 x Us
48 VDC |
| Erforderliche Zeit für das Spannen des Federkraftspeichers bei 1 x Us |
6 s DC
|
| Leistungsaufnahme |
175 W DC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
48 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
3 A DC
|
| Anlaufstromstärke |
14 A DC
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Anzahl Betätigungen pro Minute - max. |
3
|
| Schaltantriebstyp |
Motorantrieb
|