Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184262
IZMX-M40-110AD-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Motorbediener 110–125 VAC/DC, 40

Listenpreis EUR1,453.94

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Motorantrieb
Katalognummer
184262
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
1.25 kg
Einhaltung(en)
NEMA-konform
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL Listed
CSA Certified
ANSI
EAN
4015081784165
Modellcode
IZMX-M40-110AD-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Fernschaltung

cLieferprogramm

Besondere Merkmale
  • Der Meldeschalter „Federspeicher gespannt“ gehört zum Lieferumfang.
  • Schaltfrequenz = 60/h
  • Der Motor spannt automatisch den Federkraft-Speichermechanismus für eine Fernbetätigung oder lokale Betätigung.
  • Nachrüstsatz
  • Im Nachrüstkit sind die erforderlichen Steuerleitungsklemmen SEC enthalten.
Typ
Zubehör
Benutzt mit
IZMX40...
INX40…

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Arbeitsbereich der Steuerspannung
0,85 - 1,1 x Us
110–125 V DC
110–127 V AC (50/60 Hz)
Erforderliche Zeit für das Spannen des Federkraftspeichers bei 1 x Us
6 s AC 50/60 Hz
6 s DC
Leistungsaufnahme
275 W DC
425 VA AC 50/60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
127 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
127 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
125 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
110 V
Bemessungsbetriebsstrom
2 A DC
3 A AC 50/60 Hz
Anlaufstromstärke
9 A AC 50/60 Hz, 7,5 A DC
Betriebsspannung
120 Vac/Vdc
Spannungsart
AC/DC

Technische daten - mechanisch

Anzahl Betätigungen pro Minute - max.
3
Schaltantriebstyp
Motorantrieb

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.