Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184749
SPBT12-NPE50

Eaton Moeller series xPole – SPBT12 Überspannungsschutzgerät Blitzstrom- und Überspannungsableiter, 50kA, N-Raumeinheit

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Surge protection device
Katalognummer
184749
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
65.5 mm
Produktbreite
17.6 mm
Produktgewicht
0.094 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081787852
Modellcode
SPBT12-NPE50

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie
Netzformtyp
Sonstige
TN
Prüfklasse
Typ 1 + 2

cLieferprogramm

Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Polzahl
1-polig
Typ
Überspannungsableiter

Technische daten - elektrisch

Kontinuierliche Spannung bei AC - max.
260 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs)
50 kA
Nennspannung bei AC
240 V
Signalisierung am Gerät
Optik
Spezifische Energie (W/R)
625 kJ/Ohm
Schutzpegel
1.4 KV
Schutzpegel (L-PE)
1.5 KV
Schutzpegel (N-PE)
1.4 KV

Technische daten - mechanisch

Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max.
25 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
35 mm²
Schutzart
IP20
Rahmen
1 TE
Montageart
DIN-Hutschiene (Hutschiene), 35 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.