Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184956
Modellcode: M22-WJS2V-2CK10-BVP

Eaton Moeller® series M22 Joystick, tastend, vertikal, Adapter, 1 Schließer M22-WJS4-4CK10-BVP, Sichtverpackung zum Aufhängen

Listenpreis EUR118.9

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Joystick
Katalognummer
184956
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
205 mm
Produktgewicht
0.058 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015081803644
Modellcode
M22-WJS2V-2CK10-BVP

Produktspezifikationen

Produktkategorie
RMQ-Titan
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Ausstattung:
Rückzug in Nullstellung
Frontring
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.11 W
Joysticklänge
75 mm
Anzahl Betätigungsrichtungen
2
Anzahl Kontakte (Öffner) per Betätigungsrichtung
0
Anzahl Kontakte (Schließer) pro Betätigungsrichtung
1
Anzahl Ein- und Ausschaltkontakte pro Richtung
0
Anzahl Schaltebenen
1
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Schutzart
IP66
NEMA 4x, 13

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.