Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184960
NZMH2-A125-FIA30-500AC

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3p, 125 A + RCD 30 mA, Typ B, AC/DC-empfindlich

Listenpreis EUR5163.89

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM thermomagnetischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
184960
Produkt Länge/Tiefe
293 mm
Produkthöhe
145 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
4.738 kg
Garantie
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
VDE 0660
EN 62423: Type B
IEC/EN 60947
IEC
EAN
4015081803682
Modellcode
NZMH2-A125-FIA30-500AC

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Anlagen- und Kabelschutz, Brandschutz, Personenschutz

cLieferprogramm

Stromstärkewert
125 A
Anwendung
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 500 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM2
Anschlusstechnik
Frontrahmenklammer
Merkmale
Motorantrieb optional
Schutzeinheit
Rahmen
NZM2
Polzahl
3-polig
Auslösetechnik
Thermomagnetischer Auslöser, Allstromsensitiver Fehlerstromauslöser
Besondere Merkmale
  • Für Betriebsmittel mit Leistungselektronik, z. B. Wechselrichter und Frequenzumrichter
  • Anschlussfertige Kombination aus Leistungsschalter und Fehlerstromschutzmodul Typ B mit passivem Teil Typ A
  • Geeignet für Anwendungen in Drehstromsystemen ohne Neutralleiter
  • Personenschutz und vorbeugender Brandschutz von 0 - 100 kHz Fehlerstromfrequenz
  • Betriebsspannungsbereich Typ B 50 bis 500 V AC (+ 10 %)
  • Typ-A-Funktionalität auch ohne Betriebsspannung für eine Nennfrequenz von 50/60 Hz
  • Nicht UL/CSA-zugelassen
  • Einstelltasten können abgedichtet werden.
  • Bemessungsbetriebsspannung 500 V AC (+/- 10 %)
  • Nennfrequenz 50/60 Hz
  • Bemessungs-Fehlerstrom IΔN = 0,03 A
  • Je nach Kabelhersteller können bis zu 240 mm² angeschlossen werden
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 125 A
Typ
Leistungsschalter

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
27,61 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
125 A

Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
125 A
Energie-Einspeiserichtung
Unterseite
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Griff-Typ
Kipphebel
Isolierung
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
Lebensdauer, elektrisch
10.000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
10.000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
6500 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
6500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
125 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
100 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V AC
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
130 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
37.5 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
330 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
330 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
286 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
105 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
1.9 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
1.9 kA
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
1250 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
750 A
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 10 ms
Betriebsklasse
A (IEC/EN 60947-2)
Betriebsspannung
50 V - 500 V

Technische daten - mechanisch

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Schutzart
IP20
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
Schutzart (IP), Vorderseite
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Fest
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Berührungsschutz
finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Besondere Merkmale
  • Für Betriebsmittel mit Leistungselektronik, z. B. Wechselrichter und Frequenzumrichter
  • Anschlussfertige Kombination aus Leistungsschalter und Fehlerstromschutzmodul Typ B mit passivem Teil Typ A
  • Geeignet für Anwendungen in Drehstromsystemen ohne Neutralleiter
  • Personenschutz und vorbeugender Brandschutz von 0 - 100 kHz Fehlerstromfrequenz
  • Betriebsspannungsbereich Typ B 50 bis 500 V AC (+ 10 %)
  • Typ-A-Funktionalität auch ohne Betriebsspannung für eine Nennfrequenz von 50/60 Hz
  • Nicht UL/CSA-zugelassen
  • Einstelltasten können abgedichtet werden.
  • Bemessungsbetriebsspannung 500 V AC (+/- 10 %)
  • Nennfrequenz 50/60 Hz
  • Bemessungs-Fehlerstrom IΔN = 0,03 A
  • Je nach Kabelhersteller können bis zu 240 mm² angeschlossen werden
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 125 A

Technische daten - mechanisch - klemmen

Optionale Klemmen
Rahmenklemme. Anschluss auf der Rückseite. Tunnelanschlussklemme
Standardklemmen
Schraubklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
M8 an rückseitiger Verschraubung
Max. 24 mm x 8 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Min. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) an Rahmenklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
6 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme
6 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 70 mm² (2x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 70 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 185 mm² (1x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Max. 10 Lamellen à 24 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 8 Lamellen à 24 mm x 1 mm (2x) an der Rahmenklemme
Min. 2 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Max. 10 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Min. 2 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.