Eaton DC1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 1-phasig, 10,5 A, 2,2 kW, IP20/NEMA 0, Brems-Chopper, FS2 DC1-12011NB-A20CE1
| Produktname |
Eaton DC1 Frequenzumrichter
|
| Katalognummer |
185797
|
| Produkt Länge/Tiefe |
152 mm
|
| Produkthöhe |
231 mm
|
| Produktbreite |
107 mm
|
| Produktgewicht |
2 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 14
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 IEC/EN 61800-3 IEC/EN61800-5 Certified by UL for use in Canada RCM CUL Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 UkrSEPRO UL UL 508C UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL File No.: E172143 IEC/EN61800-3 RoHS, ISO 9001 CE EAC UL report applies to both US and Canada |
| Kataloghinweise |
|
| EAN |
4015081812967
|
| Modellcode |
DC1-12011NB-A20CE1
|
| Scheinleistung bei 230 V |
4.18 kVA
|
| Scheinleistung bei 240 V |
4.36 kVA
|
| Bremswiderstand |
50 Ω
|
| Bremsmoment |
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis |
| Einschaltschwelle für den Bremstransistor |
390 VDC
|
| Höhenlage |
Max. 4000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-10 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
4 (parametrierbar, 10 - 30 V DC)
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
1
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
1
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
103.4 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
10.5 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Merkmale |
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: drivesConnect mobile (App) Parametrierung: Feldbus Parametrierung: Tastatur |
| Ausstattung: |
7-Segment-Anzeige
IGBT-Wechselrichter Brems-Chopper PC-Verbindung Breaking resistance Steuereinheit Interner Gleichspannungszwischenkreis zusätzlicher Platinenschutz |
| Funktionen |
4-Quadrantenbetrieb möglich
|
| Kabellänge |
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung 100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung 200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung |
| Kommunikationsschnittstelle |
Modbus RTU, eingebaut
SmartWire-DT, optional CANopen®, eingebaut OP-Bus (RS485), eingebaut |
| Anbindung an SmartWire-DT |
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD3
Ja |
| Schutzart |
IP20
NEMA sonstige |
| Rahmengröße |
FS2
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
| Protokoll |
EtherNet/IP
CAN MODBUS Andere Bussysteme |
| Funkstörklasse |
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Effizienz |
95,3 % (η)
|
| Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit |
110 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
40 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl 40 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl 50 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl 60 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl 70 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl 80 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl 90 W bei 100 % Strom und 50 % Drehzahl |
| Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
19.2 A
|
| Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
4,8 mA
|
| Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
| Netzspannung - max. |
240 V
|
| Netzspannung - min. |
200 V
|
| Betriebsart |
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Sensorlose Vektorregelung (SLV) U/f-Steuerung BLDC Motoren PM-Motoren Synchron-Reluktanzmotore |
| Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
| Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Ausgangsspannung (U2) |
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig |
| Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
15.75 A
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
48 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
10,5 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 16 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +50 °C)
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig |
15 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
230 V AC, 1-phasig
240 V AC, 1-phasig |
| Auflösung |
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
25 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
| Anlaufstrom - max. |
175 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2,5 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Schaltfrequenz |
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
| Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
| Nennspannung - max. |
240 V
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast |
9.6 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast |
8.7 A
|