Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186094
DC1-S2011FB-A20CE1

Eaton DC1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 1-phasig, 10,5 A, 1,1 kW, IP20/NEMA 0, Funkentstörfilter, Brems-Chopper, FS2 DC1-S2011FB-A20CE1

Listenpreis EUR765.56

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DC1 Frequenzumrichter
Katalognummer
186094
Produkt Länge/Tiefe
152 mm
Produkthöhe
231 mm
Produktbreite
107 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Zertifikat(e)
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-3
IEC/EN61800-5
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
UL File No.: E172143
CE
CUL
IEC/EN61800-3
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
EAC
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
RCM
UL
RoHS, ISO 9001
UkrSEPRO
Kataloghinweise
Umweltklasse: 3C2, 3S2
EAN
4015081815951
Modellcode
DC1-S2011FB-A20CE1

Scheinleistung

Scheinleistung bei 230 V
2.42 kVA
Scheinleistung bei 240 V
2.52 kVA

Bremsfunktion

Bremswiderstand
100 Ω
Bremsmoment
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
390 VDC

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
4
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
44 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
10.5 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Merkmale
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Tastatur
Ausstattung:
Steuereinheit
Breaking resistance
IGBT-Wechselrichter
Funkentstörfilter
PC-Verbindung
Brems-Chopper
7-Segment-Anzeige
Interner Gleichspannungszwischenkreis
zusätzlicher Platinenschutz
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich

Allgemeine Informationen

Kabellänge
C1 ≤ 1 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C2 ≤ 5 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Kommunikationsschnittstelle
OP-Bus (RS485), eingebaut
CANopen®, eingebaut
SmartWire-DT, optional
Modbus RTU, eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD3
Ja
Schutzart
IP20
NEMA 0
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Rahmengröße
FS2
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
Andere Bussysteme
EtherNet/IP
CAN
MODBUS
Funkstörklasse
C1: nur leitungsgebunden
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Hauptkreis

Effizienz
96 % (η)
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
19.2 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
2,49 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - max.
240 V
Netzspannung - min.
200 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
BLDC Motoren
PM-Motoren
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Synchron-Reluktanzmotore
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
240 V AC, 1-phasig
230 V AC, 1-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
15.75 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
10,5 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 16 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +50 °C)
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig
1.1 kW
Bemessungsbetriebsspannung
240 V AC, 1-phasig
230 V AC, 1-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
25 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
175 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2,5 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
240 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
9.6 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
10.5 A
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
1.5 HP

Produktspezifikation exportieren

Anmerkungen zur Anwendung

eCAD Modell

Installationsanleitung

Kataloge

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.