Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

191002
XV-313-10-CE0-A00-1C

Eaton XV-313 Bedienpanel m. SPS zum Hinterbau als SWD-Koordinator,24VDC,10,1-Zoll-PCT-Displ.,1024x600 Pixel,1xEthernet,1xRS232,1xRS485,1xCAN,1xSWD,1xSD

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XV-313 Bedienpanel
Katalognummer
191002
Produkt Länge/Tiefe
282 mm
Produkthöhe
57 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
1.21 kg
Zertifikat(e)
CUL
EMC according to 2014/30/EU
UL 61010-2-201
Certified by UL for use in Canada
CE
DNV GL
UL
IEC/EN 61131-2
EN 50178
UL File No.: E205091
EAN
7640130099067
Modellcode
XV-313-10-CE0-A00-1C

Produktspezifikationen

Typ
Bedienfeld mit SPS als SmartWire-DT-Koordinator und 2. Ethernet-Port
Merkmale
Schnittstelle Ethernet
Target- und Web-Visualisierung
USB-Device
Steckplatz für SD-Karte
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion
Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 pro
Visualisierungssoftware Runtime Lizenz integriert
RS232
USB-Host
Hochkantprojektierung
CAN
RS485
überlastsicher
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
1 x RS485 (integrierte Schnittstelle)
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
SW Schnittstelle
1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle)
Farbdisplay
1 x CANopen®/easyNet (integrierte Schnittstellen)
Rezepturen
Druckerausgabe
1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle)
1 x SmartWire-DT (integrierte Schnittstelle)
2 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstelle)
1 x RS232 (integrierte Schnittstelle)
Meldungsanzeige
Sicherungstyp
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
Adressierung
Automatische Adresseinstellung
Klimafestigkeit
Kalt nach EN 60068-2-1
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
19.2 VDC
Breite der Front
404 mm
Produktkategorie
HMI-SPS (integrierte SPS-Funktion)
Auflösung
  • 1024 x 600 px
  • WSVGA
Luftdruck
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
Displaygröße
222,72 x 125,28 mm
16:9
Umweltbedingungen
Kondensation: Ohne Betauung
Pufferzeit
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
Speicherkapazität
512.000 kByte
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Einbautiefe
43.1 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
18 W
Fronthöhe
255 mm
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl Taster (programmierbare Funktion)
0
Anzahl Tasten mit LED
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige)
1
Akkulaufzeit
Pufferung der Echtzeituhr: BR 2330, nicht austauschbar (gelötet)
Spannungsart
Gleichstrom
Anschlusstechnik
SmartWire-DT Flachstecker SWD4-8MF2
Betriebssystem
Windows Embedded Compact 7 Pro
Kommunikationsschnittstelle
SWD-Master
Software
XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik
XSOFT-CODESYS, Visualisierungssoftware, Technik
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik
Störaussendung
Nach IEC/EN 61000-6-4
Montageart
Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion)
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
Rückseitenmontage
Bildschirm-Kontrastverhältnis
500:1
Anzahl der Steckplätze
1 (für SD-Karte)
Bildschirmbeleuchtung
LED
Per Software dimmbar
Störfestigkeit
Entspricht EN 61000-6-2
Displayart
Gehärtetes, entspiegeltes Glas ohne Rahmen
TFT
Farbdisplay, TFT, Anti-Glare
Verpolungsschutz
Ja
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 95 % (ohne Betauung)
Lebensdauer
50.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
Restwelligkeit
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Anschlussart
SWD: Stecker, 8-polig
Push-in-Klemmen, Versorgungsspannung
Bemessungssteuerspeisespannung
24 V DC (UPOW, -15 %/+20 %)
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %)
Einschaltstrom
12,5 A (für 6 ms)
Datenübtrag.rate
250 kBit/s, SmartWire-DT
125 kBit/s, SmartWire-DT
Schutzart
NEMA 12
NEMA 4X
IP20, Rückseite (nach EN 60529-1)
Intensität der Leuchtdichte
400 cd/m²
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 12
Anzahl Farben des Displays
16777216
Station
SWD-Master, SmartWire-DT-Netzwerk
Schwingfestigkeit
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
60 - 150 Hz, ± 2 g
5 bis 9 Hz, ± 3,5 mm
Prozessor
ARM Cortex-A9 800 MHz
RoHs-Konformität
Ja
Versorgungsstrom
0,7 A, Imax, SmartWire-DT Versorgung
Wenn Schütze mit einer Gesamtstromaufnahme > 3 A angeschlossen sind, muss ein Einspeisemodul EU5C-SWD-PF1/2 verwendet werden, Versorgungsspannung UAux
3 A, Imax, Versorgungsspannung UAux
Wenn SmartWire-DT Teilnehmer mit einer Gesamtstromaufnahme > 0,7 A angeschlossen werden, muss ein Einspeisemodul EU5C-SWD-PF2 verwendet werden; SmartWire-DT Versorgung
Speicher
Flash: 1 GByte SLC
NVRAM: 128kByte beibehalten
DRAM: 512 MByte RAM
SD-Card, Typ: SDSC, SDHC (externer Speicher)
Funktionen
SmartWire-DT-Koordinator
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Touch-Technologie
Projizierte kapazitive Berührung (PCT)
kapazitiver Multitouch
Berührungssensor für Multi-Touch-Touchpanel
Ausführung
Kunststoffgehäuse und Glasfront im Aluminium-Montagerahmen
Schnittstellen
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
USB 2.0 Host (nicht galvanisch getrennt)
CAN (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
10/100 Mbps Ethernet Verbindung
RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
LED-Anzeige
Statusanzeige der Versorgungsspannung: LED
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Konfigurierbare grüne oder rote LED
Statusanzeige des SmartWire-DT Masters: Grüne und rote LEDs
Spannungseinbrüche
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
= 10 ms, Überbrückung von Spannungseinbrüchen
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (USB)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos)
0
Anzahl Schnittstellen (PROFINET)
0
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen
100
Anzahl der Passwortschutzstufen
200
Anzahl Pixel (horizontal)
1024
Anzahl Pixel (vertikal)
600
Anzahl SmartWire-DT Teilnehmer
99
Anzahl der Systemtasten
1
Betriebstemperatur - max.
50 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Wiederholrate
1 s
Bildschirmgröße (diagonal)
7 in
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
18 W
Zulässige Spannung
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %)
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit
Potentialtrennung
Versorgungsspannung UAUX: nein
Stromversorgung: nein
Zwischen UPow und 15-V-SmartWire-DT Versorgungsspannung: nein
Leistungsaufnahme
Max. 18 W
18 W typ.
15,5 W
Protokoll
CAN
MODBUS
EtherNet/IP
TCP/IP
EtherCAT
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
0,7 A
Bemessungsbetriebsspannung
14,5 V (± 3 % - SmartWire-DT)
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
Typisch UAUX -0,2 V (für 24 V DC Slaves)
Kurzschlussschutz
Nein, externe Sicherung FAZ Z3, Versorgungsspannung UAux
Ja, Kurzschlussfestigkeit, SmartWire-DT Versorgungsspannung
Schockfestigkeit
15 g, 11 ms, Mechanisch
Anschlussquerschnitte
0,25 - 1,5 mm², feindrähtig mit Aderendhülse
24 - 16 AWG, ein- oder mehrdrähtig
0.2 - 1.5 mm², eindrähtig

Produktspezifikation exportieren